製品の公開
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm
    EMAC

    NOVOTRI ECLIPSE ALU 2500mm a:11 h27mm

    Google翻訳”,

    Novotri Eclipse® はアルミニウム製の多価プロファイルであり、石膏ボードやタイル張りの壁の装飾リステル、ミニマリストの幅木、または装飾天井リステルとして配置できます。

    フロントのフラップは、さまざまな厚さの素材に合わせてピースの端を保護し、取り付けのガイドとして機能します。わずかに傾斜した平らなベースは掃除を容易にし、幅木や上部の端として設置することを可能にします。

    オプションの LED ライトを個別の内部空洞に取り付けることができ、プロファイルに二重の機能と装飾性の高い仕上がりを与えます。

    Novotri Eclipse® は、EMAC® の革新的な Eclipse® シリーズを拡張するために生まれました。ディフューザーを使わずに、間接照明を利用して快適な環境を簡単に作り出すことができるプロファイルです。

    Novotri Eclipse® には、完璧な設置を実現するための特別なカバーが用意されています。

    実用新案第201831432号

    EMACに連絡する

    仕様
    • Aluminium profile 27 mm high to be installed as a decorative finish at medium height, as skirting or a ceiling finish. It can be installed both with laminated plasterboard or with tiles of any thickness. This profile can optionally be installed with LED. The available finishes are:

      - Anodised matte silver – 13

      - Off-white – 142

      - Anodised matte black – 90

    技術仕様
    • Unique refNLECAL1125
    • コレクションセットProfiles
    • コレクションDecoratives
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)27
    • 幅(mm)11
    • 奥行き(mm)2500
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードPr_35_90_43
    • Uniclass2015詳細Interior wall and ceiling trims
    • MasterFormat 2014 コード05 77 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Extruded Metal
    • OmniClassNumber23-15 00 00
    • OmniClassタイトルInterior and Finish Products
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes