製品の公開
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm
    EMAC

    NOVORODAPIE ECLIPSE ALU 2500mm h 70 - 100 mm

    Google翻訳”,

    Novorodapie Eclipse® は、石膏ボードまたはタイル張りの壁の幅木として設置されるアルミニウム製のプロファイルです。

    その形状のおかげで、プロファイルは壁の下端を保護し、あたかも壁が空中に浮いているかのような革新的な中空効果を生み出します。小さな曲線で仕上げられたシンプルなラインは、汚れがたまりにくく、掃除が簡単な滑らかな表面を作り出します。このプロファイルは幅木であることに加えて、壁の上部の仕上げとしても使用できます。

    オプションで LED ストリップを内部の中空に取り付けることができ、プロファイルに二重の機能と高い装飾的価値を提供します。

    設置は壁と面一に行う必要があるため、周囲ジョイントが必要ない設置に推奨されます。

    Novorodapié Eclipse® には、完璧な設置を実現するための特別なカバーが用意されています。

    EMACに連絡する

    仕様
    • An aluminium profile 70 or 100 mm high to be installed as skirting to sit flush with both laminated plasterboard and tiling. This profile can optionally be installed with LED. Widths available of 13 mm and 15 mm with 3 possible finishes:

      - Anodised matte silver – 13

      - Off-white – 142

      - Anodised matte black – 90

    技術仕様
    • Unique refNRECAL
    • コレクションセットProfiles
    • コレクションSkirtings
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-22
    • エディション1
    • 奥行き(mm)2500
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 壁仕上げ
    • IFC分類
    • ETIM コードEG020100
    • ETIM 名Building - Finishing materials
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードPr_35_90_43_59
    • Uniclass2015詳細Metal skirtings
    • MasterFormat 2014 コード05 77 00
    • MasterFormat 2014 タイトルDecorative Extruded Metal
    • OmniClassNumber23-15 00 00
    • OmniClassタイトルInterior and Finish Products
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes