製品を公開する
Fancoil SILENCE ETI THIN-010
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETI THIN-010

Google翻訳,
住宅での使用における夏と冬の気候制御に関する効率的かつ効果的な快適さに対する需要の高まりは、今日、「SILENCETHIN」アプライアンスを使用するだけで有効で革新的な対応を見つけることができます。これにより、洗練された正確な制御のおかげで、一年中健康状態を作り出し、維持することができます。 「SILENCETHIN」は、高効率の永久磁石モーターを備えた新しいDC-INVERTERテクノロジーを搭載し、「PWM」(パルス幅変調)の電子デバイスによって電力と速度を調整します。これにより、ノイズと従来のAC電動機に比べて消費量を30〜50%削減。モダンなデザインと奥行きの浅い(130 mm)により、SILENCE“ THIN ETI”は、壁内や吊り天井など、あらゆるタイプの環境に最適です。さまざまなサイズと構成で利用でき、壁内または仮天井に設置して、温水または冷水で「2パイプ」プラントに接続できます。
仕様
  • Built-in fan coil, version "Scheda THIN-010 V", with reduced depth, for vertical wall / floor or horizontal ceiling installation, with DC-Inverter technology. Ready to be controlled by a BMS (Building Management System) via analogue input 0-10 Vdc. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. Water heat exchanger in copper tubes and aluminum pack fins, turbulent, high efficiency. Model without hydraulic kit (without: 3-way diverter valve with electrothermal servomotor, deviation by-pass, holder). Air filter and condensate collection basins in ABS, for vertical and horizontal installation.
技術仕様
  • 固有参照番号Emmeti_Silence_ETI_THIN_010
  • 製品ファミリTerminals Air Unit
  • 製品グループSilence ETI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ABS樹脂
  • 副素材銅
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
  • Uniclass 2015 コードPr_70_65_03_29
  • Uniclass 2015 説明Fan coil units
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 82 19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units