製品を公開する
Fancoil SILENCE ETM THIN-LAN
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETM THIN-LAN

Google翻訳,
住宅での使用における夏と冬の気候制御に関する効率的かつ効果的な快適さに対する需要の高まりは、今日、「SILENCETHIN」アプライアンスを使用するだけで有効で革新的な対応を見つけることができます。これにより、洗練された正確な制御のおかげで、一年中健康状態を作り出し、維持することができます。 「SILENCETHIN」は、高効率の永久磁石モーターを備えた新しいDC-INVERTERテクノロジーを搭載し、「PWM」(パルス幅変調)の電子デバイスによって電力と速度を調整します。これにより、ノイズと従来のAC電動機に比べて消費量を30〜50%削減。モダンなデザインと奥行きの浅い(130 mm)により、SILENCE“ THIN ETM”はあらゆるタイプの環境に最適で、家具のコンポーネントになります。さまざまなサイズと構成で利用でき、壁の下部または天井に設置できます。温水または冷水で「2本のパイプ」プラントに接続します。
仕様
  • Fan coil unit, "THIN-LAN Card" version, with cover cabinet, at reduced depth, for vertical wall / floor or horizontal ceiling installation, with DC-Inverter technology. Operation control board with adjustment provided for connection with LAN wall remote control Broadcast (supplied separately) with the possibility of centralized management up to a maximum of 30 units version "THIN-LAN Card" in the same environment. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. Water heat exchanger in copper tubes and aluminum pack fins, turbulent, high efficiency. Model without hydraulic kit (without: 3-way diverter valve with electrothermal servomotor, deviation by-pass, holder). Air filter and condensate collection basins in ABS, for vertical and horizontal installation.
技術仕様
  • 固有参照番号Emmeti_Silence_ETM_THIN_LAN
  • 製品ファミリTerminals Air Unit
  • 製品グループSilence ETM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-18
  • 版番号1
関連
  • 主要素材ABS樹脂
  • 副素材銅
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 空調設備
  • Uniclass 2015 コードPr_70_65_03_29
  • Uniclass 2015 説明Fan coil units
  • CSI MasterFormat 2014 コード23 82 19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units
  • OmniClass 番号23-33 33 00
  • OmniClass タイトルHVAC Fan Coil Units