製品の公開
FUTURGAS Female-Swivel nut Butterfly handle
Emmeti SPA

FUTURGAS Female-Swivel nut Butterfly handle

Google翻訳”,

高度に自動化された生産システムのおかげで、EmmetiのFuturgasバルブは高品質の基準を取得し、建設的で流体力学的特性の一定性を保証します。製造された各バルブは、すべての用途に適したシールを保証するために、特別な電空ステーションを使用して組み立て段階でテストされます。
バルブは、低圧および中圧分配ネットワークおよびシステム用に、3つのファミリーのガス(メタン、タウンガス、LPG)での使用に適しています。

バルブは以下で構築されています:
-真ちゅう製のボディUNIEN12165 CW617N
-真ちゅう製ボールUNIEN12165 CW617N
-PTFEボールガスケットバージン
-真ちゅう製ロッドUNIEN12164 CW617N
-ロッドシールOリングNBR70Sh A(ASTM D 2240)
-スチールレバー、亜鉛メッキ、可塑化
-亜鉛メッキ鋼ナット
-PTFE

技術データ:
-オス-メスネジ:UNI EN 10226-1(ISO 7/1:1994)
-ナット、タング、圧力タップねじ:UNI EN ISO 228-1
-動作圧力MOP5
-高温耐性クラス:B0.1
-動作温度:-20〜+60°C

バルブは全開または全閉の位置で使用する必要があります。

仕様
  • Ball valve for gas, female connection - swivel nut with yellow butterfly handle. Valve certified according to UNI EN 331. CE marking. Construction: - Body in nickel-plated brass UNI EN 12165 CW617N - UNI EN 12165 CW617N nickel-plated brass sleeve - Brass ball UNI EN 12165 CW617N chromed - Virgin P.T.F.E ball gasket - Brass rod UNI EN 12164 CW614N - O-ring rod seals NBR 70 Sh A (ASTM D 2240) - Yellow painted aluminum handle. - Nut in galvanized steel - Anti-friction ring P.T.F.E Technical data: - F connection thread: UNI EN 10226 (UNI EN ISO 7/1) - Swivel nut connection thread: UNI EN ISO 228-1 - High temperature resistance class: B0.1 - Temperature class: -20 to + 60 ° C - Pressure class: MOP 5
技術仕様
  • Unique refFuturgas_FS_Butterfly
  • コレクションセットFuturgas
  • コレクションGas Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-13
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_33_33
  • Uniclass2015詳細Gas ball valves