Progress F - Union pipe ball valve with butterfly handle
Google翻訳”,
Emmetiのプログレスバルブは、高度に自動化された生産システムのおかげで、高品質の基準を取得し、建設的で流体力学的特性の一定性を保証します。製造された各バルブは、すべての用途に適したシールを確保するために、特別な電空ステーションを使用して組み立て段階でテストされます。プログレスバルブの製造元:-真ちゅう製ボディUNI EN12165CW617N-DW-真ちゅう製スリーブUNIEN12165CW617N-DW-真ちゅう製ボールUNIEN12165 CW617N-DW UNI EN 12164CW617N-DW-PTFEボールガスケットバージン-真ちゅう製ロッドUNIEN12164 CW617N-DW-NBR 70 Sh A(ASTM D 2240)Oリングロッドシール-塗装ダイキャストアルミニウムハンドル-亜鉛メッキ鋼ネジ使用されている材料のおかげで、プログレスバルブは多くの技術分野で広く使用されています。 -空調および冷水システム-衛生システム-灌漑システム-圧縮空気システム-工業用流体輸送システム
仕様
Water ball valve female - union pipe with black butterfly handle and sealing o-ring on the union.
Construction:
- Body in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
- Sleeve in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
- ST UNI EN 12165 CW617N chromed brass ball
- Virgin P.T.F.E ball gasket
- Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N
- O-ring rod seals in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
- Die-cast aluminum handle painted black
- Zinc-plated steel screw
Technical data:
- Operating temperature: from -20 to +120 ° C
- Total passage