製品の公開

Progress M-M ball valve with butterfly handle
Emmeti SPA

Progress M-M ball valve with butterfly handle

Google翻訳”,
Emmetiのプログレスバルブは、高度に自動化された生産システムのおかげで、高品質の基準を取得し、建設的で流体力学的特性の一定性を保証します。製造された各バルブは、すべての用途に適したシールを確保するために、特別な電空ステーションを使用して組み立て段階でテストされます。プログレスバルブの製造元:-真ちゅう製ボディUNI EN12165CW617N-DW-真ちゅう製スリーブUNIEN12165CW617N-DW-真ちゅう製ボールUNIEN12165 CW617N-DW UNI EN 12164CW617N-DW-PTFEボールガスケットバージン-真ちゅう製ロッドUNIEN12164 CW617N-DW-NBR 70 Sh A(ASTM D 2240)Oリングロッドシール-塗装ダイキャストアルミニウムハンドル-亜鉛メッキ鋼ネジ使用されている材料のおかげで、プログレスバルブは多くの技術分野で広く使用されています。 -空調および冷水システム-衛生システム-灌漑システム-圧縮空気システム-工業用流体輸送システム
仕様
  • Male - male ball valve for water with black butterfly handle.

    Construction:
    - Body in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
    - Sleeve in nickel-plated brass ST UNI EN 12165 CW617N
    - ST UNI EN 12165 CW617N chromed brass ball
    - Virgin P.T.F.E ball gasket
    - Brass rod TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring rod seals in NBR 70 Sh A (ASTM D 2240)
    - Die-cast aluminum handle painted black
    - Zinc-plated steel screw

    Technical data:
    - Operating temperature: from -20 to +120 ° C
    - Total passage

技術仕様
  • Unique refProgress_MM_butterfly
  • コレクションセットWater Valves
  • コレクションProgress
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEC011343
  • ETIM 名Ball valve
  • UNSPSC名称Ball valves
  • UNSPSC40141607
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_06
  • Uniclass2015詳細Ball valves
  • MasterFormat 2014 コード40 05 63
  • MasterFormat 2014 タイトルBall Valves
  • OmniClassNumber23-27 31 15
  • OmniClassタイトルBall Valves

対応地域

ヨーロッパ