製品の公開
Recupera DRY-300
Emmeti SPA

Recupera DRY-300

Google翻訳”,

最新世代の建物では、室内の空気の質と経済性に関する要件がますます求められています。
エネルギーの価格上昇に照らして、建物の外部部分はますます高度な断熱と保護の介入にさらされています。その結果、伝達の観点からの熱の需要は、換気の観点からの熱の需要よりもはるかに低くなります。
したがって、エネルギーの節約と部屋の健康を目的とした空気の処理は、今日、建設部門で最も重要な設計上の課題の1つです。
同時に、空気の質や人の健康への悪影響を防ぐ必要性についても、ユーザーの感性が高まっています。したがって、室内空気の交換と処理はますます重要な意味を帯びています。
Emmetiは、家の部屋の除湿と空気処理を備えたControlled Mechanical Ventilation(CMV)ユニットの統合ソリューションであるRecuperaDRYを提案しています。これを放射システムおよび部屋に空気を分配するための独自のシステムと組み合わせることにより、空気をさまざまな季節に、さまざまな部屋の快適さの要件に合わせて処理することができます。

Recupera DRYはどのように機能しますか?

制御された機械的換気システムは、家の各部屋で一定の空気の更新を保証し、バスルーム、キッチン、ランドリーなどの最も汚染された環境から空気を抽出します。居間や寝室などの家の共有エリアから引き出された新鮮な空気を導入します。
換気システムと暖房設備回路に接続されたRecuperaDRYを使用すると、空気を処理し、最大の環境快適性と最小の空気消費量を確保することができます。

仕様
  • The machine is made up from a galvanised sheet structure with particular heat and noise isolation which encloses: a direct expansion cooling circuit for dehumidification of the air, an additional finned heat exchanger to connect to the heating system for summer/winter integration, a high efficiency air/air heat recovery system, motorised dampers for the adjustment of the respective air flows, accessible G4 filters positioned in the respective unit air inlet pipes, two “brushless” variable flow electric fans, a condensate collection tray, an electric control board and a remote control panel to be installed on a guide in a wall-hung electric control board. The air flows treated by the RECUPERA-DRY can be set via the control panel; the speed of the electric fans is adjusted automatically to ensure the pre-fixed air flow in the distribution channels and solve the relative pressure drops.
    The air introduced into the environment can be made up from two air flows: renewal with heat recovery and air recirculation.
    The treatments of heating/cooling/dehumidification always provide a flow of ambient air recirculation.
    The renewal and recirculation flows can be combined, if desired, depending on the flow rates and the type of treatment to be carried out.

    RECUPERA-DRY can be apply for:

    In the summer:
    • Air renewal with heat recovery (neutral air functioning);
    • Dehumidifying air (recirculation with dehumidification, neutral air);
    • Air renewal with heat recovery, with dehumidification and possible cooling.

    In the winter:
    • Air renewal with heat recovery (neutral air functioning);
    • Air heating (recirculation with heating);
    • Air renewal with heat recovery, with heating integration (renewal + recirculation with heating).

技術仕様
  • Unique refRecupera_DRY_300
  • コレクションセットVMC
  • コレクションRecupera DRY
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)773
  • 幅(mm)1178
  • 奥行き(mm)276
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)71
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)