製品の公開
 Emmeti Palladio
 Emmeti Palladio
 Emmeti Palladio
    Emmeti SPA

    Emmeti Palladio

    5つ星のうち3.33.3(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    パラディオカラムラジエーターは、家庭環境でも公共の場所でも、現代の暖房文化のすべてのニーズに完全に対応します。利用可能な多種多様なモデルは、幅広い色と組み合わされて、各ユーザーに最大の暖房の快適さを提供します。独自の「デルタ」チューブのおかげで広い放射面と短い反応時間により、部屋の急速な暖房が保証されます。平らで丸みを帯びた表面は、ラジエーターのクリーニングを特に簡単にし、したがってアレルギー患者にとっても完璧なソリューションです。イタリアでのみ利用可能
    仕様
    • Decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes, possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases, the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for self- assembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1% Depth: 2- columned: 63 mm 3- columned: 101 mm 4- columned: 139 mm 5- columned: 177 mm 6- columned: 215 mm Colour:standard RAL 9016, other RAL colours at request Operating pressure: 10 bar Test pressure: 13 bar Max. temperature: 120°C
    技術仕様
    • Unique refemmeti_palladio_column_radiators
    • コレクションセットR&S
    • コレクション Column radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 21 13
    • OmniClassタイトルFinned Tube Radiators

    対応地域

    ヨーロッパ