製品の公開
Fancoil SILENCE EGWW
Fancoil SILENCE EGWW
    Emmeti SPA

    Fancoil SILENCE EGWW

    5つ星のうち4.64.6(26 レビュー)
    Google翻訳”,
    壁の上部に設置された、小さな住宅環境の夏と冬の気候制御用のSILENCE「EGWW」ファンコイル。革新的なデザインのABS構造は、簡単で迅速な設置を意味します。熱交換器は、ルーバー付きのアルミニウムフィンを備えた銅パイプで構成されており、優れた効率と加熱能力を実現します。また、空気取り入れフィルターによって、環境内のほこりの拡散を防ぎます。 ACモーターを備えたタンジェンシャルファンは、利用可能な3つの速度で高効率と静粛性を実現するように構成されており、相対的な電動フラップを介した空気の優れた分配を保証します。
    仕様
    • The SILENCE “EGWW” is equipped with a thermoregulator for displaying, through a special display on the front panel, the operating status of the electric fan and the on / off timer. The afore-mentioned settings are easy to perform by the user via the IR remote control supplied or the optional wired command, which is supplied separately. Also on the thermoregulator board are available: - A dip switch to activate the air destratification function - A dip switch to activate the minimum thermostat function (heating mode) - An input to manage the external on/off unit - An input to manage the window contact - A 230V ~ output to the electric valve of the water flow in the unit.
    技術仕様
    • Unique refEmmeti_Silence_EGWW
    • コレクションセットTerminals Air Unit
    • コレクションSilence EGWW
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 副マテリアル
    • 設計国中華人民共和国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
    • Uniclass2015コードPr_70_65_03_29
    • Uniclass2015詳細Fan coil units
    • MasterFormat 2014 コード23 82 19
    • MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units