製品の公開
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
Emmeti SPA

Fancoil SILENCE ETWW THINW-010

Google翻訳”,
住宅での使用における夏と冬の気候制御に関する効率的かつ効果的な快適さに対する需要の高まりは、今日、「SILENCETHIN-WALL」アプライアンスを使用するだけで有効で革新的な対応を見つけることができます。これにより、洗練された正確な制御のおかげで、一年中健康状態を作り出し、維持することができます。 「SILENCETHIN-WALL」は、高効率の永久磁石モーターを備えた新しいDC-INVERTERテクノロジーを搭載し、「PWM」(パルス幅変調)の電子デバイスによって電力と速度を調整します。従来のAC電動機と比較して、ノイズと消費量を30〜50%削減します。特徴モダンなデザインと奥行きの浅い(130 mm)により、SILENCE「THIN-WALL」はあらゆるタイプの環境に最適です。家具部品になります。さまざまなサイズと構成で利用でき、壁の上部に設置して、温水または冷水で「2本のパイプ」プラントに接続できます。
仕様
  • Compact wall-mounted fan coil, "THINW-010 V" version, with DC-Inverter technology. Ready to be controlled by a BMS (Building Management System) via analogue input 0-10 Vdc. High efficiency permanent magnet fan motor with speed and power regulation by PWM electronic device, reducing noise and power consumption. The unit has a horizontal deflector with automatic airflow orientation, air filter, condensate drain connection.
技術仕様
  • Unique refEmmeti_Silence_ETWW_THIN_010
  • コレクションセットTerminals Air Unit
  • コレクションSilence THIN-WALL
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-18
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 副マテリアル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • Uniclass2015コードPr_70_65_03_29
  • Uniclass2015詳細Fan coil units
  • MasterFormat 2014 コード23 82 19
  • MasterFormat 2014 タイトルFan Coil Units
  • OmniClassNumber23-33 33 00
  • OmniClassタイトルHVAC Fan Coil Units