製品の公開
Floor Control Unit HE High Temperature
Floor Control Unit HE High Temperature
    Emmeti SPA

    Floor Control Unit HE High Temperature

    Google翻訳”,

    フロアコントロールユニット、1インチの高温加熱マニホールド付き

    M3V-Vコントロールグループと、ラジエーターまたはその他の高温熱エミッターを接続するための2つまたは3つの回路を備えた高温マニホールドが付属しています。

    仕様
    • Floor Control Unit HE High Temperature

      Ways: 2 ÷ 3 

      Technical data:
      - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Secondary regulation field: 20÷65 °C
      - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
      - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

      Topway manifolds:
      - Measurement: 1”
      - Head threads: G 1” F
      - Derivations: M 24x19

    技術仕様
    • Unique refFCU_HE_HT
    • コレクションセットRegulation groups
    • コレクションFCU HE
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-06-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - HVAC - その他
    • Uniclass2015コードSs_55_70
    • Uniclass2015詳細Water distribution and supply systems
    • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
    • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
    • OmniClassNumber23-39 21 13 21
    • OmniClassタイトルManifolds
    • UniFormatIIコードD3090
    • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

    対応地域

    ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア 北米