製品の公開
GAS BOX - Recessed ball valve for gas with retractable handle
Emmeti SPA

GAS BOX - Recessed ball valve for gas with retractable handle

Google翻訳”,

高度に自動化された生産システムのおかげで、EmmetiのFuturgasバルブは高品質の基準を取得し、建設的で流体力学的特性の一定性を保証します。製造された各バルブは、すべての用途に適したシールを保証するために、特別な電空ステーションを使用して組み立て段階でテストされます。
バルブは、低圧および中圧分配ネットワークおよびシステム用に、3つのファミリーのガス(メタン、タウンガス、LPG)での使用に適しています。

バルブは以下で構築されています:
-真ちゅう製のボディUNIEN12165 CW617N
-真ちゅう製ボールUNIEN12165 CW617N
-PTFEボールガスケットバージン
-真ちゅう製ロッドUNIEN12164 CW617N
-ロッドシールOリングNBR70Sh A(ASTM D 2240)
-スチールレバー、亜鉛メッキ、可塑化
-亜鉛メッキ鋼ナット
-PTFE

技術データ:
-オス-メスネジ:UNI EN 10226-1(ISO 7/1:1994)
-ナット、タング、圧力タップねじ:UNI EN ISO 228-1
-動作圧力MOP5
-高温耐性クラス:B0.1
-動作温度:-20〜+60°C

バルブは全開または全閉の位置で使用する必要があります。

仕様
  • Box with built-in ball valve for gas with retractable knob suitable for the interception of natural gas and LPG according to the specifications referred to in the UNI 7129 standard. Valve certified according to UNI EN 331 and CE marked. Technical data: - Connections: DN 15 with 3/4 "" M threaded connections - Operating temperature: - 20 ° C ÷ 60 ° C - Working pressure: MOP 5 (20) Construction: - 3/4 ”M-M UNI EN 12165 CW617N brass valve body - Shockproof PS box - Base for support housing - ABS support - PP knob - ABS door (chromed as standard) - Couplings for sheath
技術仕様
  • Unique refGas_Box
  • コレクションセットFuturgas
  • コレクションGas Valve
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)73.5
  • 幅(mm)290
  • 奥行き(mm)103
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • Uniclass2015コードPr_65_54_33_33
  • Uniclass2015詳細Gas ball valves