製品の公開
Heat Pump MIRAI SMI EH1718D3 Three Phase
Emmeti SPA

Heat Pump MIRAI SMI EH1718D3 Three Phase

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,

EMMETIが提供する最先端の暖房ポンプは、快適性とメンテナンスコストの効率という高い要件に対応しています。 MIRAI SMIは、夏季と冬季の両方で最高の空調効率と信頼性を保証するために日本で設計および製造されたヒートポンプです。このヒートポンプは、相対的な調整が可能な熱システムのコンポーネントの一部がすでにこのユニットに統合されているため、コンパクトさと完全性を統合します。可能な構成の幅広い配置により、これは、冷却および加熱ラジエーター、空気熱ユニット(カセットまたはファン)、低温ラジエーター、DHW生産用の加熱交換器などのさまざまなシステムと直接接続するための理想的なユニットになります。この新しいシステムにより、インストールとシステムの起動操作が簡単になります。供給タイプと消費量の大幅な削減により、住宅専用であるため、管理者が予測する通常の電力供給条件にも適合します。家は機械に取り付けられたリモコン(オプション)によって簡単かつ効率的に制御され、ユーザーは操作時間と温度を自由に管理でき、最大限の快適さと最小限の電力消費を保証します。加えて、ヒートポンプを備えた熱システムを実現する典型的な利点、単一のユニットで施設を冷暖房する可能性、時間内の製品の信頼性の向上、直接的なCO2排出の完全な排除による環境の尊重、料金:日常のメンテナンス、ガス内転システムの実現、安全性の向上をもたらす燃焼生成物の排出。

仕様
  • MIRAI SMI EH1718D3

    - Sizes: 1024x1418x356 (WxHxD)

    - Power supply: 400V 3N – 50Hz

    - Capacity kW (Heat): 18,6 kW

    - Capacity kW (Cool): 18,3 kW

    - Cop: 4,15

    - EER: 4.30

    - Seasonal space heating energy efficiency class: A++

    - Sound power: 62 dB(A)

    - Refrigerant: R32

技術仕様
  • Unique refMirai_SMI_3_Phase_S
  • コレクションセットHeat Pump
  • コレクションMirai SMI
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2018-03-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1418
  • 幅(mm)1024
  • 奥行き(mm)355
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国日本
  • 製造国日本
  • 正味重量(kg)122
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 冷却装置
  • Uniclass2015コードPr_70_60_37_04
  • Uniclass2015詳細Air to water heat pumps
  • OmniClassNumber23-33 17 00
  • OmniClassタイトルHeat Pumps