製品の公開
Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe

Google翻訳”,
24x19スレッドの多層パイプ用のモノブロックニッケルメッキシール。すでに単一のブロックに組み立てられています。これにより、パイプを継手内に挿入し、継手自体をねじ込むことができます。これを分解する必要はありません。
仕様
  • Monoblocco fittings 24x19 for multi-layer pipe.
    Construction:
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data:
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C

    Available sizes:
    - 12 x 1,6
    - 14 x 2
    - 16 x 2
    - 16 x 2,25
    - 18 x 2
    - 20 x 2
    - 20 x 2,5
    - 26 x 3

技術仕様
  • Unique refMonoblocco_24x19_multi-layer-pipe
  • コレクションセットMonoblocco Fittings
  • コレクションMonoblocco 24x19
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-02
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING