製品の公開
Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe
Emmeti SPA

Monoblocco fittings 3/4" Eurocono for multi-layer pipe

Google翻訳”,
3/4 "ユーロコーンスレッドを備えた多層パイプ用のニッケルメッキモノブロックシールすでに単一のブロックに組み立てられています。これにより、パイプを継手内に挿入し、継手自体をねじ込むことができます。これを分解する必要はありません。
仕様
  • Monoblocco fittings 3/4” Eurocono for multi-layer pipe.
    Construction.
    - Nut in nickel-plated TN ENI EN 12165 CW617N
    - Adapter in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - Washer in PTFE
    - Serrated hose-clamp in brass TN UNI EN 12164 CW614N
    - O-ring seals in EPDM

    Technical data
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Maximum temperature: 100°C
    Available sizes:
    - 16 x 2
    - 20 x 2

技術仕様
  • Unique refMonoblocco_fittings_Eurocone
  • コレクションセットMonoblocco Fittings
  • コレクションMonoblocco Eurocono 3/4"
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-04-02
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
  • UNSPSC名称Plumbing connectors
  • UNSPSC40141720
  • MasterFormat 2014 コード35 20 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルHydraulic Manifolds
  • OmniClassNumber23-39 21 13 21
  • OmniClassタイトルManifolds
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING