製品の公開
Puffer accumulation tank without fixed heat exchanger
Emmeti SPA

Puffer accumulation tank without fixed heat exchanger

Google翻訳”,
ボイラー、薪ボイラー、熱ストーブ、暖炉、その他のエネルギー源を備えたシステムをサポートするための工業用水を貯蔵するためのフグフグは、底が深く成形されたS235JR炭素鋼でできています。組み立ては、自動精密装置と、ヘッドカップリングを使用したアルゴンおよびCO2雰囲気での連続ワイヤ溶接で行われます。 Emmetiボイラーおよび貯蔵タンク、タンクおよびコイルは、温水または冷水を使用するための、同指令の第4条第3項の適用における2014/68 /EUPED「圧力機器」指令に準拠しています。
仕様
  • Storage tank for heating water.
    S235JR steel construction (Fe 360 B).
    Insulation with a flexible polyester, 100 mm thickness.
    SKY PVC coating in GRAY color coupled with the flexible polyester layer.

    Tank technical data
    - Maximum working temperature: 95 ° C.
    - Maximum working pressure: 6 bar.
    - Suitable for operation with water-glycol mixture.

技術仕様
  • Unique refStorage_Tank_Puffer
  • コレクションセットAccumulation tank
  • コレクションPuffer
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-02-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルポリエステル
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • Uniclass2015コードPr_60_50_96
  • Uniclass2015詳細Water tanks and cisterns
  • OmniClassNumber23-31 29 13
  • OmniClassタイトルHot Water Tank Heaters