製品の公開
Insulated Elbow 90° in HDPE
Emmeti SPA

Insulated Elbow 90° in HDPE

Google翻訳”,
断熱性と防音性、頑丈で耐衝撃性を備えたHDPEの90°カーブ。特徴:-ポリエチレンフォーム断熱材による最適な遮音-撥水性の独立気泡構造による断熱材による凝縮の形成の防止-ゴム接続による簡単で安全な設置技術データ:-温度範囲:-40°C〜 95°C-コーティングチューブ:高密度ポリエチレン(HDPE)-熱伝導率:40°Cで0.040 W / mK-測定値:DN125およびDN170
技術仕様
  • Unique refvmc_insulated_elbow_90
  • コレクションセットVMC
  • コレクションTubing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 機械式換気
  • UNSPSC名称Air circulation and parts and accessories
  • UNSPSC401016
  • Uniclass2015コードSs_65
  • Uniclass2015詳細Ventilation and air conditioning systems
  • OmniClassNumber23-33 00 00
  • OmniClassタイトルHVAC Specific Products and Equipment
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ
イタリア