製品を公開する
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 100, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 200 x 100, 1 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Google翻訳,
長方形のプレナム、入口または抽出、亜鉛メッキ鋼板、白く塗られています。リニアグリルまたは穴あきパネルの組み合わせに提供されます。片側接続DN75で200x100の長方形グリッド
技術仕様
  • 固有参照番号vmc_plenum_07815800
  • 製品ファミリVMC
  • 製品グループPlenum & Terminals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-19
  • 版番号1
  • 高さ(mm)100
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)162.2
関連
  • 主要素材鉄板
  • 副素材プラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 機械式換気
  • UNSPSC 名称Air circulation and parts and accessories
  • UNSPSC コード401016
  • Uniclass 2015 コードSs_65
  • Uniclass 2015 説明Ventilation and air conditioning systems
  • OmniClass 番号23-33 00 00
  • OmniClass タイトルHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II コードD3090
  • CSI UniFormat II タイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ
イタリア