製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
emmeti/products/a2fe56e9-eaed-4619-ba81-7e781c89842c
ホーム
カテゴリー
HVAC
機械式換気
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with nozzle with membrane
利用できない地域: アメリカ合衆国
Emmeti SPA
フォロー
Plenum in galvanised sheet metal 200 x 200 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with nozzle with membrane
Google翻訳,
原文を見る
亜鉛メッキ鋼板の入口または抽出の正方形のプレナム、サイズは200 x200mm。正方形の入口または出口ノズル、DN150と組み合わせて提供されます。2サイドカップリングDN 75
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
vmc_plenum_07815803
製品ファミリ
VMC
製品グループ
Plenum & Terminals
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-01-19
版番号
1
高さ(mm)
200
幅(mm)
200
奥行き(mm)
89.6
リンク
リンク
製品のURL
https://efrdoc.com/PP_VMC_Plenum_07815803_EN
関連
関連
主要素材
鉄板
副素材
プラスチック
設計国
イタリア
製造国
イタリア
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
HVAC - 機械式換気
UNSPSC 名称
Air circulation and parts and accessories
UNSPSC コード
401016
Uniclass 2015 コード
Ss_65
Uniclass 2015 説明
Ventilation and air conditioning systems
OmniClass 番号
23-33 00 00
OmniClass タイトル
HVAC Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II コード
D3090
CSI UniFormat II タイトル
Other HVAC Systems & Equipment
対応地域
ヨーロッパ
イタリア
類似製品
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
ダウンロード
Emmeti SPA
Metalbox Plus manifold cabinet
ダウンロード
Emmeti SPA
Recupera DRY-500
ダウンロード
Emmeti SPA
Fancoil Silence MV - AF
ダウンロード
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETM THIN-010
ダウンロード
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE EGWW
4.5
(
27
)
ダウンロード