製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
emmeti/products/76aea309-3adf-4b9c-ac8d-8f6163c145f8
ホーム
カテゴリー
HVAC
機械式換気
Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
利用できない地域: アメリカ合衆国
Emmeti SPA
フォロー
Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 side coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Google翻訳,
原文を見る
白く塗られた電流を通された鋼板の入口または抽出のための長方形のプレナム。リニアグリルまたは穴あきパネルの組み合わせに提供されます。 300 x 100 mmの長方形グリッド、2サイドカップリングDN75。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
vmc_plenum_07815820
製品ファミリ
VMC
製品グループ
Plenum & Terminals
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2018-01-19
版番号
1
高さ(mm)
100
幅(mm)
300
奥行き(mm)
88.8
リンク
リンク
製品のURL
https://efrdoc.com/PP_VMC_Plenum_07815820_EN
関連
関連
主要素材
鉄板
副素材
プラスチック
設計国
イタリア
製造国
イタリア
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
HVAC - 機械式換気
UNSPSC 名称
Air circulation and parts and accessories
UNSPSC コード
401016
Uniclass 2015 コード
Ss_65
Uniclass 2015 説明
Ventilation and air conditioning systems
OmniClass 番号
23-33 00 00
OmniClass タイトル
HVAC Specific Products and Equipment
CSI UniFormat II コード
D3090
CSI UniFormat II タイトル
Other HVAC Systems & Equipment
対応地域
ヨーロッパ
イタリア
類似製品
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETWW THINW-010
ダウンロード
Emmeti SPA
Metalbox Plus manifold cabinet
ダウンロード
Emmeti SPA
Recupera DRY-500
ダウンロード
Emmeti SPA
Fancoil Silence MV - AF
ダウンロード
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE ETM THIN-010
ダウンロード
Emmeti SPA
Fancoil SILENCE EGWW
4.5
(
27
)
ダウンロード