製品を公開する
Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with linear grille or perforated grille
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 300 x 100 mm, 2 x DN 75 rear coupling, for combinations with linear grille or perforated grille

Google翻訳,
白く塗られた電流を通された鋼板の入口または抽出のための長方形のプレナム。リニアグリルまたは穴あきパネルの組み合わせに提供されます。 300 x 100 mmの長方形グリッド、2つのリアカップリングDN75。
技術仕様
  • 固有参照番号vmc_plenum_07815830
  • 製品ファミリVMC
  • 製品グループPlenum & Terminals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-19
  • 版番号1
  • 高さ(mm)100
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)162.2
関連
  • 主要素材鉄板
  • 副素材プラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 機械式換気
  • UNSPSC 名称Air circulation and parts and accessories
  • UNSPSC コード401016
  • Uniclass 2015 コードSs_65
  • Uniclass 2015 説明Ventilation and air conditioning systems
  • OmniClass 番号23-33 00 00
  • OmniClass タイトルHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II コードD3090
  • CSI UniFormat II タイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ
イタリア