製品を公開する
Plenum in galvanised sheet metal 140 x 140 mm, 1 x DN 75 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane
Emmeti SPA

Plenum in galvanised sheet metal 140 x 140 mm, 1 x DN 75 rear coupling, for combinations with nozzle with membrane

Google翻訳,
亜鉛メッキ鋼板の入口または抽出の正方形プレナム、140x140mm。正方形の入口または出口ノズル、DN100と組み合わせて提供されます。1つのリアカップリングDN75。
技術仕様
  • 固有参照番号vmc_plenum_07815840
  • 製品ファミリVMC
  • 製品グループPlenum & Terminals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-01-19
  • 版番号1
  • 高さ(mm)160
  • 幅(mm)160
  • 奥行き(mm)136
関連
  • 主要素材鉄板
  • 副素材プラスチック
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリーHVAC - 機械式換気
  • UNSPSC 名称Air circulation and parts and accessories
  • UNSPSC コード401016
  • Uniclass 2015 コードSs_65
  • Uniclass 2015 説明Ventilation and air conditioning systems
  • OmniClass 番号23-33 00 00
  • OmniClass タイトルHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II コードD3090
  • CSI UniFormat II タイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

ヨーロッパ
イタリア