製品の公開
Endicott Glazed Ware

Endicott Glazed Ware

Google翻訳”,
艶をかけられたウェア

用途と用途

エンディコットの艶をかけられた陶器であなたの想像力を最大限に引き出しましょう!無数の壁システムアプリケーション、息をのむようなバンディングパターン、複雑なデザイナーのアクセントを想像してください。 30色の標準色で、可能性は事実上無限です!実際には、エンディコットの艶をかけられた陶器は落書きや汚れに強いです。さらにインパクトを与えるために、利用可能な滑り止め機能を利用して、このユニークな製品を床に利用する柔軟性を考えてください。

特別なトリムピースが利用可能です-タイル用の表面ブルノーズまたはコーブベースユニット。シンブリック用の90度コーナーユニット。そしてQuoinはFaceBrickで終了します。

透明な釉薬が利用可能であり、製品ラインの不可欠な部分です。リクエストに応じて、カスタムカラー現像を利用できます。

説明

Endicottは、建築用、商業用、住宅用の釉薬製品の完全なラインを製造しています。これらの製品は、さまざまな色とテクスチャ、およびいくつかのサイズで利用できます。

色の範囲

Endicott Glazed Productsは、30以上の標準色に加えて、必要に応じてカスタム色で利用できます。サンプルボードはご要望に応じてご利用いただけます。

サイズ:

これらの艶をかけられた製品は利用可能です:

レンガ:モジュラー、8インチ、ノーマン、クロージャー
タイル:すべてのサイズ
薄いレンガ:すべてのサイズ
テクスチャ
これらの艶をかけられた製品は滑らかな質感で製造されています。他のテクスチャは特別注文で入手できる場合があります。

仕様

エンディコットフェイスブリックは、ASTM C216、グレードSW、タイプFBSおよびASTM C126、タイプ1、グレードS(釉薬)に規定されているすべての要件と許容値を満たすか超えるように製造されています。

モデル仕様:艶をかけられたレンガ

「艶をかけられたレンガは、ネブラスカ州フェアベリーのEndicott Clay Products Co.によって製造され、(販売業者)によって配布される(色)、(サイズ)でなければなりません。レンガは、ASTM C216、グレードSW、タイプの要件と許容値を満たすか、超えるものでなければなりません。 FBS(レンガ)およびASTM C126、タイプ1、グレードS(釉薬)。」

モデル仕様:釉薬瓦(添付資料を参照)

モデル仕様:艶をかけられた薄いレンガ(添付ファイルを参照)

クリーニング

「釉薬のクリーニングに関する推奨事項」を参照してください。

画像:

以下は、EndicottGlazedProductsを利用した完了したプロジェクトのいくつかの図です。

技術および販売サポート

エンディコット製品は、直接販売およびディーラーとディストリビューターの国内ネットワークを通じて、国内および国際的に流通しています。これらの販売努力は、高品質の製品資料、サンプル、および表示補助によって補完されます。技術サービス、テストレポート、および仕様ドキュメントが提供されます。

完全な建築仕様バインダーは、当社のディーラー/流通ネットワークを通じて、または本社から直接入手できます。含まれているのは、米国全体の優れたプロジェクトのカラー写真と、さまざまなレンガの色/テクスチャのカラー写真です。

技術仕様
  • Unique refnst2375
  • コレクションセットBuilding Materials
  • コレクションFace Brick
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-07-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_34
  • Uniclass2015詳細Glazed clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード04 21 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCeramic Glazed Clay Masonry
  • OmniClassNumber23-13 21 19 17
  • OmniClassタイトルGlazed Bricks