製品の公開
Brick Murals And Sculpture

Brick Murals And Sculpture

Google翻訳”,
レンガの壁画と彫刻

用途と用途

生命そのもののエネルギッシュな活力を捉えた手作りのレンガ壁画の威厳を想像してみてください。すべてが説明に反する色で再現されています。先見の明のある才能で、エンディコットは真に独特な芸術作品を生み出すという評判を作り続けています。

これらの壁画と彫刻は、建築の細部と組み合わせて使用することで、プロジェクトを真に際立たせることができます。これらは、私たちが完了したプロジェクトの種類のほんの一部です。

暖炉
記念碑
不動産開発
企業の入り口
ゴルフコースの入り口
教育的/制度的イメージ
地方、州、および連邦の公園
これらのユニークなプロジェクトの詳細と詳細については、お問い合わせください。


れんが壁画の生産と価格表
0DESIGN:クライアントは、正確な図面を提供することも、Endicottがクライアントによる承認のために最終的な図面を準備するための一般的なテーマを提供することもできます。

デザイン料金:プロジェクトが授与された場合、エンディコットは通常、デザインスケッチの料金を請求しません。壁画が別のアーティストに渡された場合、またはプロジェクトがキャンセルされた場合、スケッチごとに100ドルの定額料金が請求され、最大500ドルが請求されます。

壁画の料金:Endicott Clay Products Companyの標準的な壁画の料金は、4インチの厚さのユニットで1平方フィートあたり95ドルからです。この価格には、スケッチ、壁画のレンガ、彫刻、乾燥、焼成、壁画の発送用の梱包が含まれます。運賃は追加料金です。

厚さ4インチのユニットで許容されるよりも多くのレリーフが必要な場合、エンディコットは厚さ6インチから12インチの壁画レンガを製造できます。これらのプロジェクトは、厚さと複雑さについて個別に見積もられます。

特に指定のない限り、壁画は4"x12"の公称面のレンガに彫刻されます。他のサイズのユニットは、わずかに高い価格で個別に検討されます。

以前の経験から、小さな壁画は大きなプロジェクトよりも多くの作業と詳細を必要とすることがわかりました。最低6平方フィートまたは570ドルが適用されます。より小さな壁画を作ることもできますが、最低でも570ドルです。

設置費用:通常、経験豊富なレンガ造りの石工なら誰でも壁画を設置できます。レンガには順番に文字と番号が付けられ、説明が含まれています。レンガを事前に配置し、壁画のレリーフの輪郭に沿って接合部を打つ必要があるため、設置には少し時間がかかります。非常に複雑なプロジェクトであるか、クライアントが彼/彼女の存在を望んでいない限り、アーティストはインストール中に存在する必要はありません。これらの場合、旅行日を含む1日あたり$ 200.00に加えて、実際の費用が請求されます。通常の設置コストは、1平方フィートあたり10ドルから30ドルです。

通常のプロジェクトスケジュール:設計に1〜2週間かかります。プロジェクトの彫刻と分解、窯の準備に1週間から2か月かかります。壁画レンガの乾燥と焼成には通常4週間かかります。

壁画のデザインから納品までの推定所要時間は6週間から3ヶ月です。

支払い:作業を開始する前に50%の頭金が必要です。残高は出荷時に請求されます。

壁画の在庫:工場には小さな壁画を多数在庫しており、すぐに出荷できます。これらは、幅3'x高さ4'または幅4'x高さ3'、3'x 3'、および4'x4'です。株式の壁画は、ネブラスカ州エンディコットの1平方フィートあたり50ドルから85ドルで販売されています。中西部の野生生物は、ほとんどのストック壁画に描かれています。写真やパンフレットは事務局までお問い合わせください。

技術および販売サポート

エンディコットの壁画は、直接販売とディーラーとディストリビューターの全国的なネットワークを通じて、国内および国際的に配布されています。これらの販売努力は、高品質の製品資料、サンプル、および表示補助によって補完されます。

技術仕様
  • Unique refnst2377
  • コレクションセットBuilding Materials
  • コレクションFace Brick
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-07-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルその他
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
  • Uniclass2015コードPr_20_93_52_15
  • Uniclass2015詳細Clay bricks
  • MasterFormat 2014 コード12 11 23
  • MasterFormat 2014 タイトルBrick Murals