製品の公開
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
    Enea

    LTS System table steel legs

    Google翻訳”,

    さまざまな高さ、サイズ、仕上げのLTSシステムコレクションは、幅広い設定オプションとアクセサリの可能性を含むテーブルの完全なプログラムです。このすべての変調に対して、このプログラムはあらゆる職場または家庭環境に最適です。

    さまざまな高さと仕上げオプションを備えたLTSシステムテーブルは、スチール製の脚が任意の色でラッカー塗装されており、さまざまな形のおかげで個々のカスタムスペースを作成するのに最適な方法です。利用可能なさまざまなアクセサリ

    仕様
      • 70x30x2 mm oval cold rolled steel legs
      • Metal frame with special rectangular tube 40x20x1.5 mm, made of cold rolled steel
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • Oak plywood tops, polyurethane varnish, stained, natural finish and base, semi-matt gloss with ultraviolet and anti-yellowing treatment, 16 mm, quality E1. Also available in HPL and Fenix.
      • Die-cast aluminium leg and structure joint supports L-2630 UNE 38-263
      • UNE-EN 15372:2016
    技術仕様
    • Unique ref4972L9001800
    • コレクションセットLTS System
    • コレクションTable
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-09-27
    • エディション1
    • 高さ(Mm)730
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)900
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)39
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • IFC分類家具エレメント
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50_21
    • Uniclass2015詳細Desks, tables and worktops
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE20
    • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (45)
    5つ星のうち4.6 4.6 (48)
    5つ星のうち4.5 4.5 (14)
    5つ星のうち4.7 4.7 (18)
    5つ星のうち4.5 4.5 (15)
    5つ星のうち4.2 4.2 (10)