製品の公開
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified
    ENERsign GmbH

    ENERsign Primus 755 OXXO Lift&Slide Doors - phB Passive House certified

    Google翻訳”,

    最高レベルの操作性とテクノロジー

    パッシブハウス認定のウッドアルミニウムENERsign®primusリフトおよびスライドドアは、バリアフリーの敷居があり、一流の技量と静的にバランスの取れた構造を兼ね備えています。また、優れた気密性、優れた断熱値、および信頼性の高い盗難防止を提供します。

    ENERsign®primusリフトおよびスライドドアは、その洗練されたテクノロジー、大きなガラス面、および周囲全体の狭い面幅のおかげで、すべての家で夢と目を引くものです。

    上下の正確な案内により、大きなスライド式サッシでも簡単に開閉できます。また、高さ(最大2,800mm)と全幅(最大10,000mm)の基準を設定します。

    「ゼロフレームビュー」による断熱(オールガラスの外観)

    テストサイズ4,500x2,800 mmのENERsign®primusパッシブハウスリフトおよびスライドドアは、U値ドア=0.60W/m²Kの最高定格で印象的です。

    スリムなアルミプロファイルを採用しているため、熱橋なしで「ゼロフレームビュー」の断熱が可能です。

    パッシブハウスリフトとスライドドア:窓構造のマスタークラス

    リフトドアとスライドドアで最も問題となる領域は、スライドサッシと固定要素の間の移行、および敷居の設計です。ここでは、気密性が決定的です。特に大きな要素の場合は、洗練された特別なカスタマイズされたソリューションが必要です。

    ENERsign GmbHは、長年の経験とさらなる開発を通じてこのノウハウを獲得してきました。 ENERsign®primusリフトおよびスライドドアは、パッシブハウス、ゼロエネルギーハウス、プラスエネルギーハウス、およびKfWエフィシェンシーハウス40および40+向けの洗練されたソリューションです。

    技術仕様
    • Unique refenersign-primus-755-Lift-Slide-OXXO
    • コレクションセットENERsign Primus
    • コレクション75X - Lift&Slide
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスプルース
    • 副マテリアル 押出成形 [アルミ]
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードAc_15_50_25
    • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
    • MasterFormat 2014 コード08 14 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 15 25
    • OmniClassタイトルSliding Wood Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 北米 オセアニア アフリカ