製品の公開
CS BarnDoorTrack
Cavity Sliders

CS BarnDoorTrack

5つ星のうち4.74.7(9 レビュー)
Google翻訳”,

CS BarnDoorTrack は、クラシックな納屋のドアの美しさを実現するための理想的なソリューションを提供します。

モダンな農家に優雅な雰囲気を添えるのに最適なこのトラックは、機能性とスタイルを兼ね備え、スムーズな操作と洗練された外観を保証します。

素早く簡単に設置できるよう、レールにはあらかじめ機械加工された固定スロットが付いています。レールは黒色アルマイト仕上げで、固定ブラケット、ストッパー、ドアハンガー、Tガイドが付属しています。

CS BarnDoorTrack は SofStop® ソフトクローズ機能でアップグレードすることもでき、寝室、オフィス、病室などの静かな環境に最適です。

仕様
  • Features

    • The track is high-quality, heavy-duty extruded aluminum.
    • Track can be easily adjusted to allow for different wall clearances with baseboard & moulding.
    • No exposed fasteners provide a clean look.
    • Ultra smooth running acetal wheels.
    • Pre-machined mounting holes. Additional holes can be drilled on-site to match studs.
    • Anti-jump system ensures wheels cannot jump off the track.
    • Available with SofStop® 264lb soft close/soft open kit (suitable for retrofit). The minimum recommended door width is 32"

    Technical Details

    Track Finish: Black Anodized

    Maximum Weight Per Track: 650 lb (300kg)

    Maximum Door Weight: 400 lb* (180kg) (*Doors over 400 lb require extra hangers or a customized solution), 264 lb with SofStop

    Minimum Door Thickness: 1-1/4" (32mm)

    Track Lengths: 6', 7', 8', 9', 10', 13', 14', 15', 16', 17', 18' and 19’ pre-cut lengths

技術仕様
  • Unique refcs-barndoortrack
  • コレクションセットCaviTrack
  • コレクションBarn Door Tracks
  • 公開日2025-05-12
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 引き戸
  • IFC分類ドア
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
5つ星のうち4.3 4.3 (40)
5つ星のうち3.8 3.8 (5)
5つ星のうち5.0 5.0 (6)