今日のBYOD教室向けのインタラクティブプロジェクター。BrightLink575Wi超短焦点インタラクティブプロジェクターは、最先端の運動感覚学習を提供します。 PCを使用しない双方向性により、事実上すべてのデバイスから、またはソースがまったくない状態で、表示されたコンテンツに簡単に注釈を付けることができます。教師は、モバイルデバイスからワイヤレスで投影したり、人気のある学習アプリケーションを利用したり、モデレーターソフトウェア3を使用して、PC、Mac®、iOS®、AndroidTMデバイスから生徒の作業を同時に共有したりできます。それはすべてとてもシームレスです—子供たちはダウンタイムなしで集中し続けます。競合モデルの3倍明るい色を提供するEpson®3LCDプロジェクターは、明るく鮮やかなレッスンを保証します。 2700ルーメンの色の明るさと2700ルーメンの白の明るさ1を備えた575Wiは、真にダイナミックな画像を提供します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |