製品を公開する
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser
    Ergovent

    RONDO COANDA 100 mm circular air diffuser

    Google翻訳,

    ERGOVENT RONDO COANDA 100円形ディフューザーは、コアンダ効果を利用して天井面に沿って空気を送るように設計された埋め込み型換気ディフューザーです。空気の流れの快適性と目立たなさが重要な現代的なインテリアに最適です。このバージョンは、100mmダクト接続用に設計されています。

    主な特徴:

    • コアンダ効果設計:空気の流れを下向きではなく天井に沿って導くため、人がディフューザーの真下に座ったり作業したりする場所に最適です。
    • 強化された中央キャップ、「装甲」のような保護機能:内部のプラスチック製シールドが、取り外し時や偶発的な落下時のエッジの損傷から石膏キャップを保護します。
    • あらかじめカットされた補強メッシュが付属:工場出荷時のグラスファイバーメッシュなので、設置時に切断や調達は不要です。
    • 高品質の石膏ボディ:気泡のないしっかりとした鋳造で、取り付け部材が一体化されています。表面は滑らかで、塗装しやすい状態です。
    • 汎用性の高い接続オプション:接続ボックスを介して、金属製ダクト、フレキシブルダクト、またはプラスチック製ダクトシステムに対応します。
    • 迅速かつ柔軟な取り付け:調整可能な留め具で石膏ボードに直接取り付けられ、あらゆる厚さの石膏ボードに対応します。
    • 超静音運転:石膏の音響特性と空力設計により、騒音を最小限に抑えます。
    • 製造元:ERGOVENT

    主なメリット:

    • 簡単、迅速、シンプルなインストール
    • 天井や壁と同じ色と塗料で完全に塗装されています。
    • ディフューザーの周囲に汚れの輪は形成されません
    • 単層、二層、またはカスタム厚さの石膏ボードに適しています
    • 安全で安心なパッケージ
    仕様
      • Model: RONDO COANDA 100
      • Duct connection diameter: 100 mm (with damper)
      • Body diameter: 270 mm
      • Body height: 48 mm
      • Height with connector: 90.2 mm
      • Minimum installation height: 160 mm
      • Recommended air volume: up to 90 m³/h
      • Material: Gypsum body with patented “armor” cap protection, paintable surface, antistatic finish
      • Included: Integrated balancing damper, pre-cut fiberglass reinforcement mesh, adjustable plasterboard fasteners
      • Duct systems: Steel or plastic ducts, plenum box
      • Airflow application: Supply and extract
      • Installation surface: Plasterboard ceiling
      • Finish: Plastered and painted
      • Manufacturer: ERGOVENT
    技術仕様
    • 固有参照番号rondo-coanda-100-mm-diffuser
    • タイプデジタル インベントリ(製品群)
    • 公開日2026-07-07
    • 版番号1
    関連
    • 設計国リトアニア
    • 製造国リトアニア
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - Air Diffusers

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米