製品の公開
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace
Summit Open Linear Luxury Fireplace

    Summit Open Linear Luxury Fireplace

    Google翻訳”,

    サミット暖炉のご紹介|暖炉デザインの新たな時代

    暖炉は古くからデザインの要であり、室内空間に暖かさ、雰囲気、そして優雅さをもたらしてきました。しかし、ありきたりなものに甘んじる必要はありません。非凡なものに身を委ねてみませんか?デザインと機能性の両方を向上させる革新的な技術によって、現代の暖炉は人々の期待を覆します。

    ありきたりなものとは一線を画す、存在感のある作品をお探しなら、壮大な炎、建築的な開口部、そして比類なきリアリズムを備えたデザインを検討してみてはいかがでしょうか。これらの特徴が、室内での炎の体験をどのように変えているのかをご紹介します。

    広がる炎の力

    真に特別な暖炉の中心にあるのは、炎そのものです。大きく広がる炎は人々の目を惹きつけ、荘厳さと洗練された雰囲気を醸し出します。伝統的な暖炉の控えめで細い炎とは異なり、現代のデザインでは、力強く大きく広がる炎が、燃え盛る炎の自然な美しさを彷彿とさせます。

    このデザイン手法は、美的魅力を高めるだけでなく、部屋の要素を一つにまとめる中心的な役割も果たします。ミニマルな空間をデザインする場合でも、豪華なインテリアをデザインする場合でも、広がる炎は人を魅了し、インスピレーションを与える、紛れもない魅力を添えてくれます。

    優雅さを再定義する建築的な開口部

    暖炉の大きさは、その印象を大きく左右する要素であり、背の高い開口部は高級デザインの象徴となっています。高さのある建築的な開口部は、空間に開放感とドラマチックな雰囲気をもたらし、部屋全体を格上げする視覚的な中心的存在となります。

    これらの背の高い開口部は、単に規模が大きいというだけでなく、強い印象を与えるものです。炎を優雅に縁取り、炎の光と影の相互作用によって魅惑的な光景を生み出します。デザイナーにとっても住宅所有者にとっても、これは広々とした空間でありながら親密な雰囲気も兼ね備えたインテリアを創り出す絶好の機会です。

    比類なきリアリズム:炎の芸術

    現代の暖炉における最も革新的な技術革新は、おそらく炎そのものの背後にある技術でしょう。今日の暖炉は、一体型バーナーシステムを採用することで、かつてないほどのリアルさを実現しています。人工的な炎の時代は終わり、今や本物の薪が燃え盛る様子を再現することで、真に本格的な体験が生まれています。

    職人技と本物志向を重んじる方にとって、この技術革新は、暖炉が単なる芸術作品のように見えるだけでなく、まさに芸術作品のような感覚をもたらすことを保証します。炎のリアルな質感は、一体感と安らぎを感じさせ、自然と洗練された美しさをシームレスに融合させます。

    期待値を再定義する

    ありきたりなものに満足する必要はありません。非凡なものを受け入れてみませんか?現代の暖炉デザインは、従来の枠にとらわれず、火が単なる実用的な道具ではなく、洗練、創造性、そして革新の象徴となる世界へと私たちを誘います。

    大きく広がる炎、建築的な開口部、そして比類なきリアリズムを備えた現代の暖炉は、馴染み深いものを再構築する芸術の証です。大胆なビジョンを追求するインテリアデザイナーであれ、空間を格上げしたいと願う住宅所有者であれ、これらの機能は、ラグジュアリーの概念を再定義する、革新的な体験を提供します。


    仕様
    • Overall:

      • Fuel Type: Propane | Natural Gas
      • Type: Gas B-Vent
      • Style: Linear
      • Venting: 12″ B-Vent System
      • Maximum Heat Output: 95,000 BTUs
      • Viewing Height: 18 or 24″
      • Viewing Width: 50.25, 62.25, or 74.25″
      • LED Lights: Yes
      • Interior Downlighting: Yes
      • Safety Spill Switch: Yes
      • Adjustable Flame Height: Yes
      • Thermostatic Control: Yes

      48” Model

      • Framing Width: 54 1⁄8”
      • Framing Height: 47”
      • Framing Depth: 20 ½”

      60” Model

      • Framing Width: 66 1⁄8”
      • Framing Height: 47”
      • Framing Depth: 20 ½”

      72” Model

      • Framing Width: 78 1⁄8”
      • Framing Height: 47”
      • Framing Depth: 20 ½”

      *84” *96”

    技術仕様
    • Unique refsummit-open-linear-luxury-fireplace
    • コレクションセットLinear Fireplace
    • コレクションLinear Gas Fireplaces
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-22
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - 暖炉
    • MasterFormat 2014 コード10 30 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFireplaces and Stoves
    • OmniClassNumber23-19 17 15
    • OmniClassタイトルGas Fireplace