製品の公開
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE SWING DOUBLE - Hinged Flush Door

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Ermetika の Absolute Swing 両開きドアは、最小限で実用的なスタイルを備えた壁に面一のヒンジ付きモデルです。機能性とデザイン性を兼ね備えた革新的なシステムを求める建築家やインテリアデザイナーのニーズに応えます。石膏壁と石膏ボード壁の両方に適しており、壁のように装飾して環境に溶け込むことができます。たとえば、壁紙を使用すると、部屋にさらに個性を与え、真の家具要素になります。反対側では、注目の的になるために対照的な色でペイントすることもできます。 Absolute Swing 両開きドアは次の壁厚でご利用いただけます: プラスター: 107 および 125 mm。石膏ボード: 107 および 125 mm。
    仕様
    • MAIN FEATURES - Aluminum AVV6060 frame; - Satin chrome invisible hinges; - White foam gasket; - Self-locking magnetic lock AGB; - Wood door with spruce frame and alveolar structure 50mm (push vers.) and 42mm (pull vers.) wide;
    技術仕様
    • Unique refSwing_door_Absolute_Swing_double
    • コレクションセットFlush doors
    • コレクションAbsolute Swing
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-07-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Doors
    • UNSPSC301715
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 14 73
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Wood Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 11 11
    • OmniClassタイトルDoor Frames
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア アフリカ