製品を公開する
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Xpressnap® In-counter Napkin Dispenser Black

    Google翻訳,
    TorkXpressnap®ナプキンディスペンシングシステムは、従来のディスペンサーと比較してナプキンの使用量を少なくとも25%削減し、ナプキンの消費と無駄を削減することを保証します。さまざまな施設に合うように、さまざまなナプキンの品質とサイズを提供しています。
    • 一度に1つずつ調剤することで衛生状態が改善されます
    • ナプキンの無駄を減らします
    • Ad-a-Glanceウィンドウを介した広告機能
    • ビルトインシステム-貴重なカウンタースペースを節約
    • 最大限の柔軟性を実現するために、水平位置と垂直位置の両方でディスペンスします
    • ファーストフード店、映画館、スタジアム、遊園地に最適です
    技術仕様
    • 固有参照番号272702
    • 製品ファミリSignature
    • 製品グループNapkin
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)546
    • 幅(mm)251
    • 奥行き(mm)178
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 副素材プラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国アメリカ合衆国
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurniture

    対応地域

    ヨーロッパ