製品の公開
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4
Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4

    Tork Soap and Sanitizer Dispenser Black S4

    Google翻訳”,
    壁埋め込み型Tork Matic®ハンドタオルディスペンサーは、Intuition Sensor™を搭載した美しいステンレススチール製で、壁に直接取り付けることができます。タッチフリーで1枚ずつ取り出せるため、使用量を削減し、衛生面も向上します。このセンサーロールタオルシステムは、お客様に究極のノータッチハンドドライ体験を提供します。Tork Image Design™ラインの一部です。
    技術仕様
    • Unique ref581508
    • コレクションセットElevation
    • コレクションSoap
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-22
    • エディション1
    • 高さ(inch)11.42
    • 幅(inch)4.41
    • 奥行き(inch)3.9
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)0.18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers