製品の公開
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Matic® Hand Towel Roll Dispenser

    Google翻訳”,
    トークマティックのノータッチ手動ロールタオルディスペンサーは、学校や空港などの忙しい洗面所に最適な大容量です。
    • トークエレベーション
    • タッチフリー、使用する紙に触れるだけ:良好な衛生状態を確保します。
    • 一度に1枚のタオル:消費量を削減します
    • 新規:視覚的な補充インジケーターは、満杯の場合は緑、サービスが必要な場合は赤で表示されます。
    • イージーロード機能:迅速な補充用。
    • 衛生的なプッシュレバー:用紙のセットまたは用紙の尾がなくなった場合に使用します
    技術仕様
    • Unique ref551000
    • コレクションセットElevation
    • コレクションHand Towel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)372
    • 幅(mm)337
    • 奥行き(mm)203
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ハンガリー
    • 正味重量(kg)3.18
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • OmniClassNumber23-21 43 15 13
    • OmniClassタイトルBathroom Tissue Dispensers