製品を公開する
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Towel Adapter
Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Towel Adapter
    Tork-Essity-EU

    Tork PeakServe® Large Recessed Cabinet Towel Adapter

    Google翻訳,

    TorkPeakServe®:スタッフが清掃時間を最大限に活用し、人の流れを良好に保つ必要がある交通量の多い洗面所向けに設計された最新のイノベーション。 TorkPeakServe®Continuous™ハンドタオルと互換性のあるこのシステムは、1230タオルという非常に大容量で、流れを維持するために中断することなくすばやくディスペンスできます。圧縮された詰め替え品は、充填が速く、いつでも補充でき、保管と輸送が簡単であるため、スタッフは詰め替えではなく、清掃に集中できます。

    仕様
      • Compression means 250% more hand towels, preventing unexpected run outs - compared to Tork Universal refills and Tork Xpress® Multifold Hand Towel dispensers
      • Semi-recessed design is ADA compliant.
      • Top up with hand towels when it suits you. More flexibility means more time to clean
      • Towels served in 3 seconds for a better washroom flow with no hold ups for guests
      • High capacity: less maintenance and reduced risk of paper shortage
      • Taking a towel is always smooth and easy with our patented Continuous® hand towel system
    技術仕様
    • 固有参照番号552512
    • 製品ファミリTork PeakServe
    • 製品グループContinuous
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)519
    • 幅(mm)365
    • 奥行き(mm)96
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 副素材プラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)4.95
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • OmniClass 番号23-31 25 23 11
    • OmniClass タイトルSanitary Napkin Dispensers