製品の公開
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Google翻訳”,
    最大35mのトークエレベーションスタブロール機能:紙はいつでも利用可能、無駄はありません半透明の窓:補充が必要なときに見やすい最適なロールブレーキ:スムーズなディスペンスと床に紙がないガラス繊維強化歯:耐久性が高く、簡単に剥がせる高容量-最大15の従来のロール:メンテナンス時間を節約します
    技術仕様
    • Unique ref554000
    • コレクションセットElevation
    • コレクションToilet Tissue
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)437
    • 奥行き(mm)133
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ハンガリー
    • 正味重量(kg)1.593
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
    • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 31
    • OmniClassタイトルToilet Tissue Dispensers

    対応地域

    ヨーロッパ