製品の公開
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    Google翻訳”,
    ペーパータオルディスペンサー-埋め込み式取り付け用のゴミ箱の組み合わせ、ステンレス鋼、表面サテン仕上げ、素材の厚さ0.8 mm、折りたたまれたフロントカバー、フランケ標準キー付きシリンダー錠、積載量500〜800個。たたみ込みに応じて紙の、約でゴミ箱。 23リットルの容量、ステンレス鋼のネジとダボが含まれています。寸法408x1145 x 169 mm(W x H x D)
    仕様
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 169.00 mm
      Overall height 1,145.00 mm
      Overall width 408.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 800
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 23
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    技術仕様
    • Unique ref2000090060
    • コレクションセットAccessories
    • コレクションCombinations
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-07-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1145
    • 幅(mm)408
    • 奥行き(mm)169
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国アラブ首長国連邦
    • 製造国アラブ首長国連邦
    • 正味重量(kg)10.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_52
    • Uniclass2015詳細Multi-function dispensers
    • OmniClassNumber23-31 25 19 13
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispenser With Disposal Units

    対応地域

    アジア ヨーロッパ オセアニア 北米 アフリカ