製品の公開
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Mini Jumbo Toilet Roll Dispenser

    Google翻訳”,
    ミニジャンボトイレットペーパー用のトークディスペンサーは、非常に高い容量を提供します。学校などの公共の場など、来場者が多い中小規模の洗面所に最適です。
    • トークエレベーション
    • 最大35mのスタブロール機能:紙は常に利用可能で、無駄はありません
    • 半透明のウィンドウ:補充が必要なときに見やすい
    • 最適なロールブレーキ:スムーズなディスペンスと床に紙がない
    • ガラス繊維で補強された歯:非常に耐久性があり、簡単に剥がすことができます
    大容量-最大8つの従来のロール:メンテナンス時間を節約
    技術仕様
    • Unique ref555008
    • コレクションセットElevation
    • コレクションToilet Tissue
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)275
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)132
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ハンガリー
    • 正味重量(kg)0.904
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
    • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 31
    • OmniClassタイトルToilet Tissue Dispensers

    対応地域

    ヨーロッパ