製品の公開
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
Tork Mini Centrefeed Dispenser Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Mini Centrefeed Dispenser Black

    Google翻訳”,
    センターフィードロール用の小型のトークディスペンサーは、ユーザーが必要なだけの用紙を取り出せるようにしながら、片手で簡単に操作できるようにします。これは、キテネットや実験室など、手と軽い表面の拭き取りが組み合わされている低容量の領域に理想的なシステムです。
    • トークエレベーション
    • イージーロードコンセプト:迅速な補充
    • ステンレス鋼の歯:長持ちし、頑丈
    • 柔軟な調剤:必要なだけ服用してください
    技術仕様
    • Unique ref558008
    • コレクションセットElevation
    • コレクションCentrefeed Roll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)321
    • 幅(mm)174
    • 奥行き(mm)165
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)0.724
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers

    対応地域

    ヨーロッパ