製品の公開
Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, Black
Tork-Essity-EU

Tork Optiserve® Coreless 2-Roll Toilet Paper Dispenser, Black

Google翻訳”,

Tork OptiServe® Coreless は、効率、持続可能性、優れた体験の提供が重要な施設向けの大容量トイレットペーパー システムです。従来のトイレットペーパーや従来のジャンボ ロールよりも優れた代替品です。ディスペンサーの選択肢が広いため、施設内のさまざまなニーズに 1 種類のトイレットペーパーで対応できます。従来のトイレットペーパーと比較して、Tork OptiServe コアレス ロールは 3 倍の紙を保持でき、コアやラップがないため、無駄が大幅に減ります。

仕様
    • High capacity, refill less often and save time
    • Serves up to 145 guests
    • Half the storage space needed
    • Certified Easy to use for washroom users and cleaners
    • Touchless, automatic roll-transfer for better hygiene
    • Easy-to-find tail eliminates need to reach inside dispenser


技術仕様
  • Unique ref558042
  • コレクションセットElevation
  • コレクションToilet Tissue
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)323
  • 幅(mm)171
  • 奥行き(mm)174
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 正味重量(kg)1.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_70_22_75
  • Uniclass2015詳細Sanitary towel dispensers

対応地域

ヨーロッパ