製品の公開
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11
Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Tork Recessed Frame and Waste Receptacle Stainless Steel H1/H11

    Google翻訳”,
    Tork PeakServe自動ディスペンサーは、スタッフが清掃時間を最大限に活用し、人の流れを良好に保つ必要がある、人通りの多い洗面所向けに設計された最新のイノベーションです。最長のバッテリー寿命*を誇り、毎回1秒未満でタオルを供給します。Tork PeakServe® Continuous™ハンドタオルと互換性のあるこのシステムは、1230枚という非常に高い容量を誇ります。圧縮された詰め替え用タオルは装填が速く、いつでも補充でき、保管や持ち運びも簡単なので、スタッフは補充ではなく清掃に集中できます。*Kimberly-Clark IconおよびKimberly-Clark Professional Electronic Rolled Hand Towel Dispenser 9960は150,000枚のタオルを供給し、Katrin System Electronic Paper Towel Dispenserはバッテリーセットあたり100ロール(25.4cmのタオル78,000枚)を供給します。 Tork PeakServe Automatic は、詰め替え品品番 100585 を使用して、バッテリー セット 1 つにつき少なくとも 500,000 枚のペーパー ハンド タオルを供給します。
    技術仕様
    • Unique ref309051
    • コレクションセットOther
    • コレクションHand Towel Roll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-08
    • エディション1
    • 高さ(inch)10
    • 幅(inch)20
    • 奥行き(inch)59
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)37
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_50_07_96
    • Uniclass2015詳細Waste bins
    • MasterFormat 2014 コード11 82 13
    • MasterFormat 2014 タイトルSolid Waste Bins
    • OmniClassNumber23-39 45 25 13
    • OmniClassタイトルSolid Waste Bins