製品の公開
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Twin Coreless Mid-size Toilet Roll Dispenser, Black

    Google翻訳”,
    トークツインコアレス中型トイレットペーパーディスペンサーは、ゲストの満足度に重点を置いた中〜交通量の多い洗面所に最適です。これにより、高効率が保証され、従来の2つのトイレットペーパーの最大9倍の紙を保持することで、ゲストがトイレットペーパーをいつでも利用できるようになります。
    技術仕様
    • Unique ref558048
    • コレクションセットElevation
    • コレクションToilet Tissue
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)207
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)130
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ポーランド
    • 正味重量(kg)1.06
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_90
    • Uniclass2015詳細Toilet paper dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 31
    • OmniClassタイトルToilet Tissue Dispensers