製品の公開
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black
Tork Centrefeed Dispenser Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Centrefeed Dispenser Black

    Google翻訳”,
    センターフィードロール用のトークディスペンサーは、ユーザーが必要なだけの用紙を取り出せるようにしながら、片手で簡単に操作できるようにします。これは、食品調理ラボなど、手で軽い表面拭き取りが組み合わされている領域に理想的なシステムです。
    • トークエレベーション
    • イージーロードコンセプト:迅速な補充
    • ステンレス鋼の歯:長持ちし、頑丈
    • 柔軟な調剤:必要なだけ服用してください
    技術仕様
    • Unique ref559008
    • コレクションセットElevation
    • コレクションCentrefeed Roll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(Mm)360
    • 幅(mm)239
    • 奥行き(mm)227
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.285
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass2015詳細Paper towel dispensers
    • OmniClassNumber23-21 43 15 25
    • OmniClassタイトルPaper Towel Dispensers

    対応地域

    ヨーロッパ