製品の公開
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Soap and Sanitiser Dispenser with Arm Lever, Black

    Google翻訳”,

    アームレバー付き Tork 石鹸・消毒剤ディスペンサーは、衛生管理が特に重要なエリアでの使用を目的として設計されており、ビジネス ニーズに合わせて衛生的に密封されたボトルに入ったさまざまな Tork 石鹸、消毒剤、ローションと一緒に使用できます。信頼性の高いディスペンシング、可変投与量、認定された使いやすい設計により、すべてのユーザーの手指衛生を促進します。当社の最も多用途な石鹸・消毒剤ディスペンサーの機能的でモダンなデザインで、ゲストに忘れられない印象を与えましょう。

    仕様
      • Ideal for environments with extra sensitivity to hygiene
      • Hygienic: Sealed refill with single use pump reduces risk of cross contamination
      • For all: proven Easy to use design by third-party certificate* – promotes good hand hygiene for all users, including children and the elderly
      • Certified effortless cleaning and intuitive refilling saves time
      • Bottle is recyclable and collapses as contents are used, reducing waste
    技術仕様
    • Unique ref564108
    • コレクションセットElevation
    • コレクションSkin Care
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)314
    • 幅(mm)122
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)0.45
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers