製品を公開する
Tork Floor Stand Red/Black
Tork Floor Stand Red/Black
Tork Floor Stand Red/Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Floor Stand Red/Black

    Google翻訳,
    大型ロール用のTorkフロアスタンドは、人間工学に基づいて設計されたモバイルディスペンサーであり、安全で信頼性の高いティアオフ、簡単なロード機能、および多くの産業環境で重要な非常に安定した構造を備えています。
    • ホイールの大容量:使いやすく、移動が簡単
    • ガラス繊維強化歯:紙と不織布の両方の安全で信頼性の高い引き剥がし
    • ワンピースロールバー:人間工学的で高速なローディング
    • ゴム製の脚と頑丈な金属構造:ディスペンス中も安定します
    • テクスチャード加工された人間工学に基づいたハンドル:安全なグリップにより、動きやすくなっています
    技術仕様
    • 固有参照番号652008
    • 製品ファミリPerformance
    • 製品グループFloor Stand
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)1006
    • 幅(mm)656
    • 奥行き(mm)530
    関連
    • 主要素材メタル
    • 副素材プラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)6.41
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 説明Paper towel dispensers
    • OmniClass 番号23-21 43 15 25
    • OmniClass タイトルPaper Towel Dispensers