製品を公開する
Tork Wall Stand, Red/Smoke
Tork Wall Stand, Red/Smoke
Tork Wall Stand, Red/Smoke
    Tork-Essity-EU

    Tork Wall Stand, Red/Smoke

    Google翻訳,
    大型ロール用のTorkウォールスタンドは、人間工学に基づいて設計されたディスペンサーであり、安全で信頼性の高いティアオフ、簡単なロード機能、および多くの産業環境で重要な非常に安定した構造を備えています。
    • 省スペースの大容量:スマートな壁取り付けにより、貴重なスペースが解放されます
    • 取り付け用ウォールブラケット:便利な設置、清掃が容易
    • ガラス繊維強化歯:紙と不織布の両方の安全で信頼性の高い引き剥がし
    • ワンピースロールバー:人間工学的で高速なローディング
    • 頑丈な金属構造:長持ちし、耐久性のあるディスペンサー
    技術仕様
    • 固有参照番号652108
    • 製品ファミリPerformance
    • 製品グループWall Stand
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)463
    • 幅(mm)646
    • 奥行き(mm)274
    関連
    • 主要素材メタル
    • 副素材プラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)2.739
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 説明Paper towel dispensers
    • OmniClass 番号23-21 43 15 25
    • OmniClass タイトルPaper Towel Dispensers