製品を公開する
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
    Tork-Essity-EU

    Tork Centrefeed Dispenser Red/Black

    Google翻訳,
    センターフィードロール用のTorkディスペンサーは、マルチタスクの状況、狭いスペース、および簡単なアクセスと高速で安全なディスペンスが必要な洗浄ステーション向けに設計されています。
    • イージーロードコンセプト:迅速な補充
    • サイドオープニングフード:詰め替えが簡単
    • 非常に頑丈なヒンジ:耐久性があり長持ちします
    • 耐久性のある歯:長持ちし、頑丈
    • 柔軟な片手ディスペンス:必要なだけ取り、常に片手を自由に使えるようにします
    技術仕様
    • 固有参照番号659008
    • 製品ファミリPerformance
    • 製品グループCentrefeed Roll
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)356
    • 幅(mm)248
    • 奥行き(mm)232
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 副素材プラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.338
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 説明Paper towel dispensers
    • OmniClass 番号23-21 43 15 25
    • OmniClass タイトルPaper Towel Dispensers