製品を公開する
Tork SmartOne Twin Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Twin Mini Toilet Roll Dispenser
Tork SmartOne Twin Mini Toilet Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork SmartOne Twin Mini Toilet Roll Dispenser

    Google翻訳,
    エレベーションデザインのTorkSmartOne®ツインミニトイレットペーパーディスペンサーは、交通量の多い要求の厳しい洗面所に適した最新の効率的なディスペンサーシステムです。 2つのロールを保持し、シートごとにディスペンスすることで、従来のジャンボロールディスペンサーと比較して消費量が最大40%削減されます。つまり、ロールあたりの訪問数が多くなります。 Tork Elevationディスペンサーは、機能的でモダンなデザインで、ゲストに永続的な印象を与えます。 •1枚の用紙の分注により、消費量を最大40%削減できます•ゲストは使用する用紙のみに触れるため、衛生的です•超大容量により、メンテナンス時間が節約され、用紙をいつでも利用できるようになります•ロールを保護する金属製のキーとロックを備えた耐久性のある設計盗難を防止•ツインロールディスペンサーにより、ロールを最後まで使用して、スタブロールの無駄を最小限に抑えることができます
    技術仕様
    • 固有参照番号682008
    • 製品ファミリSmartOne
    • 製品グループToilet Tissue
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • 版番号1
    • 高さ(mm)221
    • 幅(mm)398
    • 奥行き(mm)156
    関連
    • 主要素材プラスチック
    • 副素材プラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ハンガリー
    • 正味重量(kg)1175
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC コード301815
    • Uniclass 2015 コードPr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 説明Toilet paper dispensers
    • OmniClass 番号23-21 43 15 31
    • OmniClass タイトルToilet Tissue Dispensers