製品の公開
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, white
Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, white

    Tork Elevation® Liquid Soap Dispenser, white

    Google翻訳”,
    TorkElevation®ディスペンサーは、あらゆる環境を簡素化および補完し、清潔で衛生的な外観を提供します。私たちの新しいデザインは、簡単で直感的なメンテナンス、補充、使用を保証します。トークリキッドソープシステムは、過酷で過酷な環境を含むあらゆる種類の洗面所に適しています。ポーションコントロール-ソープポンプは毎回最大1mlをディスペンスします。大容量-1リットルのボトルで1000回の手洗いが可能です。独自のポンプ-革新的な技術により、ディスペンサーの液だれや目詰まりを防ぎます。
    技術仕様
    • Unique ref570020A
    • コレクションセットElevation
    • コレクションSkin Care
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-04-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)11.15
    • 幅(inch)11.18
    • 奥行き(inch)4.5
    関連
    • 主なマテリアルプラスチック
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(lbs)5.17
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - ディスペンサー
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_40_70_22_81
    • Uniclass2015詳細Soap dispensers
    • OmniClassNumber23-31 25 29 13
    • OmniClassタイトルHand Soap Dispensers